İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NK35/20RCT+1R30X35X20 - NTN

NK35/20RCT+1R30X35X20

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap45 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
F - Makara altı çapı35 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
s - Maks. Eksenel offset0,5 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
İç bilezik referansı1R30X35X20
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,112 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi24,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi41,5 kN
N lim - gres7500 tr/min
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı32 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı43 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm