İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NK68/25R - NTN

NK68/25R

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı68 mm
D - Dış çap82 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik25 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,241 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi44,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi89 kN
N lim - gres4000 tr/min
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı77 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm