İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NK7/12T2 - NTN

NK7/12T2

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı7 mm
D - Dış çap14 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik12 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,008 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi3,4 kN
C0r - Statik yük kapasitesi3,2 kN
N lim - gres23000 tr/min
N lim - sıvı yağ34000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı8,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm