İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NK8/12T2+1R5X8X12 - NTN

NK8/12T2+1R5X8X12

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı plakalar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap5 mm
D - Dış çap15 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik12 mm
F - Makara altı çapı8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
s - Maks. Eksenel offset1,5 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansı1R5X8X12
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,012 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi4 kN
C0r - Statik yük kapasitesi4,1 kN
N lim - gres21000 tr/min
N lim - sıvı yağ32000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı9,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm