Kombine rulmanlar

NKX10T2 - NTN

NKX10T2

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı10 mm
dw - Şaft pulu delik çapı10 mm
D - Dış çap19 mm
D1 - Pul dış çapı24 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik23 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği9 mm
C2 - Delik konumu6,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,037 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi5,45 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi10 kN
C0r - Statik yük kapasitesi6,45 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi14 kN
N lim - gres6700 tr/min
N lim - sıvı yağ9500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı18 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined