Kombine rulmanlar

NKX12T2 - NTN

NKX12T2

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı12 mm
dw - Şaft pulu delik çapı12 mm
D - Dış çap21 mm
D1 - Pul dış çapı26 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik23 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği9 mm
C2 - Delik konumu6,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,042 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi6 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi10,3 kN
C0r - Statik yük kapasitesi7,7 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi15,4 kN
N lim - gres6400 tr/min
N lim - sıvı yağ9200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı20 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined