Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN Fw - Makara altı çapı 15 mm dw - Şaft pulu delik çapı 15 mm D - Dış çap 24 mm D2 - Eksenel rulman dış çapı 29 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 23 mm C1 - Eksenel rulman yüksekliği 9 mm C2 - Delik konumu 6,5 mm a - Eksenel rulman mesnet çapı 23,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Dış bilezikte yağlama deliği Oui/Yes k - Delik çapı 2,5 mm Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,048 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 8,25 kN Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi 10,5 kN C0r - Statik yük kapasitesi 10,2 kN C0a - Statik eksenel yük kapasitesi 16,8 kN N lim - gres 6200 tr/min N lim - sıvı yağ 8800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 23 mm ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm