Kombine rulmanlar

NKX20T2Z - NTN

NKX20T2Z

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı20 mm
dw - Şaft pulu delik çapı20 mm
D - Dış çap30 mm
D2 - Eksenel rulman dış çapı36 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği10 mm
C2 - Delik konumu10,5 mm
a - Eksenel rulman mesnet çapı30,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,09 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi16,4 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi14,2 kN
C0r - Statik yük kapasitesi27,1 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi24,7 kN
N lim - gres5200 tr/min
N lim - sıvı yağ7500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined