Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN Fw - Makara altı çapı 25 mm dw - Şaft pulu delik çapı 25 mm D - Dış çap 37 mm D1 - Pul dış çapı 42 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 30 mm C1 - Eksenel rulman yüksekliği 11 mm C2 - Delik konumu 9,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Dış bilezikte yağlama deliği Oui/Yes k - Delik çapı 2,5 mm Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,125 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 14,2 kN Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi 19,6 kN C0r - Statik yük kapasitesi 24 kN C0a - Statik eksenel yük kapasitesi 37 kN N lim - gres 4600 tr/min N lim - sıvı yağ 6500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35 mm ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm