Kombine rulmanlar

NKX25T2Z - NTN

NKX25T2Z

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı25 mm
dw - Şaft pulu delik çapı25 mm
D - Dış çap37 mm
D2 - Eksenel rulman dış çapı43 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği11 mm
C2 - Delik konumu9,5 mm
a - Eksenel rulman mesnet çapı37,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,132 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi14,2 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi19,6 kN
C0r - Statik yük kapasitesi24 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi37 kN
N lim - gres4600 tr/min
N lim - sıvı yağ6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined