Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 30 mm |
| dw - Şaft pulu delik çapı | 30 mm |
| D - Dış çap | 42 mm |
| D2 - Eksenel rulman dış çapı | 48 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 30 mm |
| C1 - Eksenel rulman yüksekliği | 11 mm |
| C2 - Delik konumu | 9,5 mm |
| a - Eksenel rulman mesnet çapı | 42,7 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Oui/Yes |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,148 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 22,3 kN |
| Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 20,4 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 39,5 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 42 kN |
| N lim - gres | 4300 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 6200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 40 mm |
| ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,6 mm |