Kombine rulmanlar

NKX35Z - NTN

NKX35Z

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı35 mm
dw - Şaft pulu delik çapı35 mm
D - Dış çap47 mm
D2 - Eksenel rulman dış çapı53 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği12 mm
C2 - Delik konumu9 mm
a - Eksenel rulman mesnet çapı47,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,175 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi20 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi20,4 kN
C0r - Statik yük kapasitesi36 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi44,5 kN
N lim - gres3900 tr/min
N lim - sıvı yağ5600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı45 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined