Kombine rulmanlar

NKX45 - NTN

NKX45

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı45 mm
dw - Şaft pulu delik çapı45 mm
D - Dış çap58 mm
D1 - Pul dış çapı65 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik32 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği14 mm
C2 - Delik konumu9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,252 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi27,6 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi27,9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi59 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi69 kN
N lim - gres3200 tr/min
N lim - sıvı yağ4600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı57 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined