Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN Fw - Makara altı çapı 60 mm dw - Şaft pulu delik çapı 60 mm D - Dış çap 72 mm D2 - Eksenel rulman dış çapı 86,5 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 40 mm C1 - Eksenel rulman yüksekliği 17 mm C2 - Delik konumu 12 mm a - Eksenel rulman mesnet çapı 80,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Dış bilezikte yağlama deliği Oui/Yes k - Delik çapı 3 mm Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,484 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 29,8 kN Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi 41,5 kN C0r - Statik yük kapasitesi 71,5 kN C0a - Statik eksenel yük kapasitesi 113 kN N lim - gres 2600 tr/min N lim - sıvı yağ 3700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 75 mm ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm