Kombine rulmanlar

NKXR20T2 - NTN

NKXR20T2

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı20 mm
dw - Şaft pulu delik çapı20 mm
D - Dış çap30 mm
D1 - Pul dış çapı35 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği10 mm
C2 - Delik konumu10,5 mm
a - Eksenel rulman mesnet çapı30,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,09 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi16,4 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi20,2 kN
C0r - Statik yük kapasitesi27,1 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi46,5 kN
N lim - gres2100 tr/min
N lim - sıvı yağ8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı32 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined