Kombine rulmanlar

NKXR30T2 - NTN

NKXR30T2

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı30 mm
dw - Şaft pulu delik çapı30 mm
D - Dış çap42 mm
D1 - Pul dış çapı47 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği11 mm
C2 - Delik konumu9,5 mm
a - Eksenel rulman mesnet çapı42,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,162 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi22,3 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi27,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi39,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi72,5 kN
N lim - gres1500 tr/min
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı44 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined