Kombine rulmanlar

NKXR40T2 - NTN

NKXR40T2

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı40 mm
dw - Şaft pulu delik çapı40 mm
D - Dış çap52 mm
D1 - Pul dış çapı60 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik32 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği13 mm
C2 - Delik konumu10 mm
a - Eksenel rulman mesnet çapı55,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,226 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi25,9 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi43 kN
C0r - Statik yük kapasitesi52,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi121 kN
N lim - gres1200 tr/min
N lim - sıvı yağ4800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı56 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined