Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN Fw - Makara altı çapı 50 mm dw - Şaft pulu delik çapı 50 mm D - Dış çap 62 mm D1 - Pul dış çapı 70 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 35 mm C1 - Eksenel rulman yüksekliği 14 mm C2 - Delik konumu 10 mm a - Eksenel rulman mesnet çapı 65,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Dış bilezikte yağlama deliği Oui/Yes k - Delik çapı 3 mm Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,309 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 27,9 kN Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi 48,5 kN C0r - Statik yük kapasitesi 62 kN C0a - Statik eksenel yük kapasitesi 150 kN N lim - gres 1000 tr/min N lim - sıvı yağ 4000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 66 mm ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm