• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU1010G1 - NTN

NU1010G1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
E - Makara üstü çapı72,5 mm
F - Makara altı çapı57,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,287 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük35,5 kN
C0 - Statik yük36 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,4 kN
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres8900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı54 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap57 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü59 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı75 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image