• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU1012G1C3 - NTN

NU1012G1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap95 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
E - Makara üstü çapı85,5 mm
F - Makara altı çapı69,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,452 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük44,5 kN
C0 - Statik yük48,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,9 kN
N lim - sıvı yağ8800 tr/min
N lim - gres7500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı65 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap68 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü71 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı88,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image