• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU1020G1 - NTN

NU1020G1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
E - Makara üstü çapı137 mm
F - Makara altı çapı113 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,465 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük103 kN
C0 - Statik yük126 kN
Cu - Yorulma sınır yükü14,4 kN
N lim - sıvı yağ5400 tr/min
N lim - gres4600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı106,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap111 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü116 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı142 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image