• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU1034C3 - NTN

NU1034C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap170 mm
D - Dış çap260 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği42 mm
E - Makara üstü çapı237 mm
F - Makara altı çapı193 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle7,88 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük310 kN
C0 - Statik yük400 kN
Cu - Yorulma sınır yükü38,5 kN
N lim - sıvı yağ3000 tr/min
N lim - gres2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı181 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap190 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü197 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı249 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image