Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU1080 - NTN

NU1080

Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, machined steel cage

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap400 mm
D - Dış çap600 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği90 mm
E - Makara üstü çapı550 mm
F - Makara altı çapı450 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı470 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle87,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1460 kN
C0 - Statik yük2190 kN
Cu - Yorulma sınır yükü164 kN
N lim - sıvı yağ1200 tr/min
N lim - gres990 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı420 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü455 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı580 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap554 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image