• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU1084 - NTN

NU1084

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap420 mm
D - Dış çap620 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği90 mm
E - Makara üstü çapı570 mm
F - Makara altı çapı470 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle91 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1500 kN
C0 - Statik yük2290 kN
Cu - Yorulma sınır yükü170 kN
N lim - sıvı yağ1100 tr/min
N lim - gres950 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı440 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap466 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü475 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı600 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image