• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU10/500L1 - NTN

NU10/500L1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap500 mm
D - Dış çap720 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği100 mm
E - Makara üstü çapı664 mm
F - Makara altı çapı556 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle134 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1610 kN
C0 - Statik yük2870 kN
Cu - Yorulma sınır yükü203 kN
N lim - sıvı yağ910 tr/min
N lim - gres770 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı524 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap551 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü562 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı696 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image