Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU207ET2XC4 - NTN

NU207ET2XC4

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
E - Makara üstü çapı64 mm
F - Makara altı çapı44 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,306 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük50,5 kN
C0 - Statik yük50 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,1 kN
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres9500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı39 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap43 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü46 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image