Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU210C3 - NTN

NU210C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
E - Makara üstü çapı80,4 mm
F - Makara altı çapı60,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,47 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük53,5 kN
C0 - Statik yük51 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,2 kN
N lim - sıvı yağ9000 tr/min
N lim - gres7600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı56,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap58 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü62 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image