Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU210EAT2X - NTN

NU210EAT2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
E - Makara üstü çapı81,5 mm
F - Makara altı çapı59,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,54 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük81,5 kN
C0 - Statik yük76,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,3 kN
N lim - sıvı yağ9700 tr/min
N lim - gres6900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı56,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap59 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü62 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image