• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU213C3 - NTN

NU213C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
E - Makara üstü çapı105,6 mm
F - Makara altı çapı79,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,02 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük93 kN
C0 - Statik yük94,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11,5 kN
N lim - sıvı yağ7000 tr/min
N lim - gres5900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı73 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap77 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü81 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı112 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image