• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU214EG1C3 - NTN

NU214EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
E - Makara üstü çapı113,5 mm
F - Makara altı çapı83,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,204 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük119 kN
C0 - Statik yük137 kN
Cu - Yorulma sınır yükü16,7 kN
N lim - sıvı yağ5900 tr/min
N lim - gres5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı78 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap82 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü86 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı117 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image