Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 75 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm E - Makara üstü çapı 118,5 mm F - Makara altı çapı 88,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,322 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 130 kN C0 - Statik yük 156 kN Cu - Yorulma sınır yükü 18,9 kN N lim - sıvı yağ 5500 tr/min N lim - gres 4700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 83 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 87 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 90 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 122 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors