Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 80 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 26 mm E - Makara üstü çapı 127,3 mm F - Makara altı çapı 95,3 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,67 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 165 kN C0 - Statik yük 167 kN Cu - Yorulma sınır yükü 19,7 kN N lim - sıvı yağ 6100 tr/min N lim - gres 4400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 89 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 94 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 97 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 131 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 128,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors