• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU218EG1C3 - NTN

NU218EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30 mm
E - Makara üstü çapı145 mm
F - Makara altı çapı107 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle2,565 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük182 kN
C0 - Statik yük217 kN
Cu - Yorulma sınır yükü24,7 kN
N lim - sıvı yağ4600 tr/min
N lim - gres3900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı99 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap105 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü109 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı151 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image