• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU218G1 - NTN

NU218G1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30 mm
E - Makara üstü çapı143 mm
F - Makara altı çapı107 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı114,2 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük169 kN
C0 - Statik yük178 kN
Cu - Yorulma sınır yükü20,3 kN
N lim - sıvı yağ5000 tr/min
N lim - gres4300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı99 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı151 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap146 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image