Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2207EG1C3 - NTN

NU2207EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
E - Makara üstü çapı64 mm
F - Makara altı çapı44 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,455 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük61,5 kN
C0 - Statik yük65,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü8 kN
N lim - sıvı yağ10000 tr/min
N lim - gres8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı39 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap43 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü46 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image