Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2208EG1C3 - NTN

NU2208EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
E - Makara üstü çapı71,5 mm
F - Makara altı çapı49,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,535 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük72,5 kN
C0 - Statik yük77,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,5 kN
N lim - sıvı yağ8900 tr/min
N lim - gres7600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı46,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap49 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü52 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı73,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image