Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 85 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm F - Makara altı çapı 54,5 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 73 mm s - Maks. Eksenel offset 0,8 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,534 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 85 kN C0 - Statik yük 84,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 10,3 kN N ref - Referans termal hız 5800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 9900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,24 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,76 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,787 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,894 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 51,5 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 54 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 57 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 78,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors