Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 50 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm F - Makara altı çapı 59,5 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 78 mm s - Maks. Eksenel offset 0,8 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,573 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 89 kN C0 - Statik yük 91,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 11,2 kN N ref - Referans termal hız 5300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 9200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,752 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,248 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,253 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,127 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,422 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 56,5 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 58 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 62 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 83,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors