Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 55 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm F - Makara altı çapı 66 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 85,7 mm s - Maks. Eksenel offset 1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,79 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 113 kN C0 - Statik yük 122 kN Cu - Yorulma sınır yükü 14,8 kN N ref - Referans termal hız 4700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 8300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,192 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,808 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,346 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,173 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,423 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 63 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 65 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 68 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 92 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors