Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2213EG15 - SNR

NU2213EG15

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
F - Makara altı çapı78,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı104 mm
s - Maks. Eksenel offset1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı0 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük169 kN
C0 - Statik yük184 kN
Cu - Yorulma sınır yükü22,5 kN
N ref - Referans termal hız4200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,717 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,283 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,073 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,037 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,42 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı73 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap77 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü81 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı112 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image