Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm E - Makara üstü çapı 113,5 mm F - Makara altı çapı 83,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,7 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 184 kN C0 - Statik yük 194 kN Cu - Yorulma sınır yükü 23,7 kN N lim - sıvı yağ 6200 tr/min N lim - gres 4500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 78 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 82 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 86 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 117 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors