• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2215EAT2X - NTN

NU2215EAT2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
E - Makara üstü çapı118,5 mm
F - Makara altı çapı88,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı94,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,79 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük191 kN
C0 - Statik yük207 kN
Cu - Yorulma sınır yükü25 kN
N lim - sıvı yağ5900 tr/min
N lim - gres4200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı83 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü90 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı122 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap120 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image