• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2217ET2XC3 - NTN

NU2217ET2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36 mm
E - Makara üstü çapı136,5 mm
F - Makara altı çapı100,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle2,535 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük217 kN
C0 - Statik yük279 kN
Cu - Yorulma sınır yükü32,4 kN
N lim - sıvı yağ4300 tr/min
N lim - gres3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı94 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap99 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü104 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı141 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image