• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2224EG1C3 - NTN

NU2224EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği58 mm
E - Makara üstü çapı195,5 mm
F - Makara altı çapı143,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle8,76 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük450 kN
C0 - Statik yük620 kN
N lim - sıvı yağ3000 tr/min
N lim - gres2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı131 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap141 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü146 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı204 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image