• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2244C3 - NTN

NU2244C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap220 mm
D - Dış çap400 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği108 mm
E - Makara üstü çapı350 mm
F - Makara altı çapı270 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle59 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1260 kN
C0 - Statik yük1810 kN
Cu - Yorulma sınır yükü157 kN
N lim - sıvı yağ1700 tr/min
N lim - gres1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı236 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap266 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü273 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı384 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image