• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2252C3 - NTN

NU2252C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap260 mm
D - Dış çap480 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği130 mm
E - Makara üstü çapı420 mm
F - Makara altı çapı320 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı340 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle104 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1980 kN
C0 - Statik yük2930 kN
Cu - Yorulma sınır yükü241 kN
N lim - sıvı yağ1400 tr/min
N lim - gres1200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı280 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü323 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı460 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap426 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image