• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU228EG1C3 - NTN

NU228EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap250 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği42 mm
F - Makara altı çapı169 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı180,2 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle8,73 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük395 kN
C0 - Statik yük515 kN
Cu - Yorulma sınır yükü51 kN
N lim - sıvı yağ2800 tr/min
N lim - gres2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı153 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı237 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image