Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2307EAT2XC3 - NTN

NU2307EAT2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
E - Makara üstü çapı70,2 mm
F - Makara altı çapı46,2 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı51 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,78 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük117 kN
C0 - Statik yük109 kN
Cu - Yorulma sınır yükü13,3 kN
N lim - sıvı yağ10200 tr/min
N lim - gres7200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı41,5 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü48 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı72 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap71,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image