• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2311EAT2X - NTN

NU2311EAT2X

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43 mm
E - Makara üstü çapı106,5 mm
F - Makara altı çapı70,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı77,7 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük238 kN
C0 - Statik yük233 kN
Cu - Yorulma sınır yükü28,4 kN
N lim - sıvı yağ6700 tr/min
N lim - gres4700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı64 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü72 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap108,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image