• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2313EAT2XC3 - NTN

NU2313EAT2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği48 mm
E - Makara üstü çapı124,5 mm
F - Makara altı çapı82,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı91 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle3,48 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük293 kN
C0 - Statik yük287 kN
Cu - Yorulma sınır yükü34,5 kN
N lim - sıvı yağ5800 tr/min
N lim - gres4100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı76 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü85 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı129 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap127 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image